Publier vos produits
EHD-501-ECO Sloan® XLERATOR® Sensor-Operated Wall - Surface Hand Dryer

EHD-501-ECO Sloan® XLERATOR® Sensor-Operated Wall - Surface Hand Dryer

Traduit par Google,

Caractéristiques

  • Solution hygiénique de séchage des mains
  • 10 secondes de temps de séchage
  • Spécifications électriques : 110-120 V – 4,3-4,5 A, 460-530 W, 50/60 Hz
  • Vitesse et son réglables (High-Low)
  • Pas d'option de chauffage
  • 95 % d'économies par rapport aux serviettes en papier
  • Poids : 15-17 livres.
  • Conception de couverture résistante au vandalisme
  • Hauteurs de montage suggérées pour une performance idéale (du sol au bas de la sécheuse) : Hommes : 45" (114 cm), Femmes : 43" (109 cm), Adolescents : 41" (104 cm), Enfants : 35" (89 cm) , ADA : 37" (94 cm). Remarque : lors du montage pour tout utilisateur, assurez-vous qu'il est monté en dessous du maximum ADA de 48 po.
  • Peut installer plusieurs unités sur un circuit
  • Fonction de verrouillage de 35 secondes si les mains ne sont pas retirées
  • Lumière LED rouge visible de l'extérieur qui clignote les codes d'erreur pour aider au dépannage et identifier si le filtre a été bouché.
  • Pratiquement sans entretien
  • Recommandations de quantité : 1 séchoir pour 2 éviers est suffisant pour la plupart des applications. Pour les applications à fort trafic, nous suggérons 1 séchoir par poste d'évier.
  • Variations : Disponible en plusieurs finitions/couleurs, disponible avec filtre HEPA, disponible en modèle standard avec option de chauffage
  • Ajouts optionnels : kit d'encastrement pour la conformité ADA, buse de réduction du bruit (remarque : réduit le niveau de décibels de 9 dB mais augmente le temps de séchage d'environ 3 secondes), protections murales (blanc, noir, acier inoxydable), kit de modification d'essuie-tout XChanger soit ADA hauteur ou hauteur standard
Spécifications techniques
  • Réference unique.hand-dryers_xlerator_EHD-501-ECO
  • Famille de produitsHand Dryers
  • Groupe de produitsXLERATOR®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-04-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Séchoirs mains et cheveux
  • Code Uniclass 2015Pr_40_70_62_37
  • Description de l'Uniclass 2015Hand driers
  • Numéro OmniClass23-31 25 15
  • Titre OmniClassHand Dryers

Disponibilité de la région

Asie Amérique du Nord Amérique du Sud Afrique