Publier vos produits
ROYAL 110 TRK Exposed Manual Water Closet Run-on Detector Flushometer

ROYAL 110 TRK Exposed Manual Water Closet Run-on Detector Flushometer

Traduit par Google,
Le Royal Flushometer avec détecteur de fuite Sloan Track-on™ est un système intelligent conçu pour alerter les utilisateurs en cas de fuite de plus de 30 secondes.

Caractéristiques

  • Le volume de chasse d'eau peut être aussi faible que 3,5 gpf/13,2 Lpf.
  • La conservation de l'eau est facilitée par la poignée non obstruée, conforme aux normes ADA, qui empêche le volume de chasse d'eau de dépasser le volume prévu.
  • L'intégrité du produit est préservée grâce au bouchon d'arrêt antivandale.
  • La durabilité est facilitée par l'utilisation de pièces moulées en laiton à haute teneur en cuivre et faible teneur en zinc pour une meilleure résistance à la dézincification.
  • Cordier réglable
  • Diaphragme en caoutchouc synthétique PERMEX® avec double dérivation fixe filtrée
  • Le corps de vanne, le couvercle, le raccord et la butée de commande doivent être conformes à la classification des alliages ASTM pour le laiton semi-rouge.
  • La vanne doit être conforme aux sections applicables de la norme ASSE 1037.
  • WC à eau, raccord supérieur de 1-1/2 po
  • 9 pouces de longueur VB
Spécification
  • Product Line

    • Royal®

    Finish

    • Polished Chrome

    Flush Volume

    • 3.5 gpf

    GTIN/UPC

    • 671254667990

    Limited Warranty

    • View Warranty Information in the links below (Product Certifications)
Spécifications techniques
  • Réference unique.royal-110-trk
  • Famille de produitsROYAL
  • Groupe de produitsExposed Manual Urinal Run-on Detector Flushometer
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-09-21
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Code ETIMEC011594
  • Nom ETIMElectronic toilet flusher
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Description de l'Uniclass 2015WC flushing valves
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flushometers