Publier vos produits
ESD-410 Sloan® Deck-Mounted Foam Soap Dispenser

ESD-410 Sloan® Deck-Mounted Foam Soap Dispenser

Traduit par Google,

Caractéristiques

  • Câblé ou alimenté par batterie
  • Facile à installer et à entretenir avec une taille de recharge de 1500
  • Le distributeur de savon peut être câblé avec l'achat d'un adaptateur secteur en option (numéro de pièce : 0346090)
  • Livré avec 2 recharges de savon
Spécifications techniques
  • Réference unique.soap-dispensers_sloan_ESD-410
  • Famille de produitsDispensers
  • Groupe de produitsSoap dispensers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-04-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
  • Code ETIMEC010549
  • Nom ETIMSoap dispenser
  • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
  • Description de l'Uniclass 2015Soap dispensers
  • Numéro OmniClass23-31 25 29 13
  • Titre OmniClassHand Soap Dispensers

Disponibilité de la région

Asie Amérique du Nord Amérique du Sud Afrique