Publier vos produits
HYB-1000 Vitreous China Retrofit Hybrid Urinal

HYB-1000 Vitreous China Retrofit Hybrid Urinal

Traduit par Google,
Urinoir hybride en porcelaine vitrifiée
Spécification
    • Jetrinse Solution Technology automatically cleans the housing and drain every 72 hours
    • Virtually eliminates odor and drainline sediment formation that creates clogs
    • Earns maximum LEED credits and minimal water and sewage costs
    • Up to 5 times cleaner than conventional flushing urinals
    • Maximizes cartridge life by eliminating premature changes
    • Innovative gooseneck adapter allows fast and easy retrofitting of flushing urinals by using the existing control stop for Jetrinse supply
    • IAPMO certified to applicable requirements, ASME A112.19.2, A112.19.19 & A112.1.3
    • Meets ADA guidelines and ANSI A117.1 requirements when installed accordingly
Spécifications techniques
  • Réference unique.urinals_hyb-1000-ret
  • Famille de produitsUrinals
  • Groupe de produitsSloan Urinals
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-04-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCUrinals
  • Code UNSPSC30181506
  • Code Uniclass 2015Ss_40_15_75_92
  • Description de l'Uniclass 2015Urinal systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Numéro OmniClass23-31 21 00
  • Titre OmniClassUrinals
  • Code CSI UniFormat IID2030
  • Titre CSI UniFormat IISanitary Waste

Disponibilité de la région

Asie Amérique du Nord Amérique du Sud Afrique