Publier vos produits
WES 4000 Vitreous China Waterfree Urinal

WES 4000 Vitreous China Waterfree Urinal

Traduit par Google,
Urinoir sans eau en porcelaine vitrifiée
Spécification
    • Uses no water for maximum LEED credits and minimal water and sewage costs
    • Conserves up to 40,000 gallons of water each year
    • Touch-free operation promotes hygiene and eliminates cross contamination
    • Patented, sealed locking cartridge engineered to last for an average of 7,000 uses
    • Five new and improverd features minimizes odors and mess
    • cUPC certified to meet or exceed ASME 112.19.19 standards
    • Meets ADA guidelines and ANSI A117.1 requirements when installed accordingly
    • Red List Free
Spécifications techniques
  • Réference unique.urinals_wes-4000
  • Famille de produitsUrinals
  • Groupe de produitsSloan Urinals
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-04-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Urinoirs
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC010235
  • Nom ETIMUrinal
  • Nom UNSPSCUrinals
  • Code UNSPSC30181506
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
  • Description de l'Uniclass 2015Wall-hung urinals
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 13.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
  • Numéro OmniClass23-31 21 00
  • Titre OmniClassUrinals
  • Code CSI UniFormat IID2030
  • Titre CSI UniFormat IISanitary Waste

Disponibilité de la région

Asie Amérique du Nord Amérique du Sud Afrique