Publier vos produits
SIDELINE Soap Basket - 1 Level
Smedbo

SIDELINE Soap Basket - 1 Level

Traduit par Google,
Sideline - Panier à savon en chrome poli. Fermeture dissimulée. Parce que le panier à savon est fabriqué en laiton massif, il ne rouillera jamais. Crochet pour panier à savon DK2100 adapté à une utilisation avec ce panier. Voir la section Pièces de rechange. Cette gamme de paniers flexibles de douche et de bain répond à un besoin fonctionnel avec beaucoup de style. Le matériau de base est en laiton massif, fini en chrome poli.
Spécifications techniques
  • Réference unique.DK1001
  • Famille de produitsSideline
  • Groupe de produitsSoap Basket Straight
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-11-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)60
  • Largeur (mm)205
  • Profondeur (mm)117
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireChrome
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)0.362
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique