Publier vos produits
SIDELINE Corner Soap Basket- 2 Levels
Smedbo

SIDELINE Corner Soap Basket- 2 Levels

Traduit par Google,
Sideline - Panier à savon d'angle, double en chrome poli. Fermeture dissimulée. Parce que le panier à savon est fabriqué en laiton massif, il ne rouillera jamais. Crochet pour panier à savon DK2100 adapté à une utilisation avec ce panier. Cette gamme de paniers flexibles de douche et de bain répond à un besoin fonctionnel avec beaucoup de style. Le matériau de base est du laiton massif, fini en chrome brossé ou poli. Un panier à savon d'angle similaire est également disponible dans les séries Home and House.
Spécifications techniques
  • Réference unique.DK1022
  • Famille de produitsSideline
  • Groupe de produitsSoap Basket Corner
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-11-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)295
  • Largeur (mm)207
  • Profondeur (mm)207
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireChrome
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)1.235
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique