Publier vos produits
SIDELINE - Shower Basket for Double
Smedbo

SIDELINE - Shower Basket for Double

Traduit par Google,
SIDELINE – Panier de douche Double en chrome poli. Cette gamme de paniers de douche et de bain flexibles répond à un besoin fonctionnel de manière très élégante. Le matériau de base est le laiton massif, fini en chrome poli.
Spécifications techniques
  • Réference unique.DK1041
  • Famille de produitsSideline
  • Groupe de produitsSoap Basket Straight
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-09-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)765
  • Largeur (mm)217
  • Profondeur (mm)130
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireChrome
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)1.55
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique