Publier vos produits
SIDELINE Design Soap Basket -1 Level
Smedbo

SIDELINE Design Soap Basket -1 Level

Traduit par Google,
Sideline - Panier à savon en chrome poli. Fermeture dissimulée. Parce que le panier à savon est fabriqué en laiton massif, il ne rouillera jamais. Cette gamme de paniers flexibles de douche et de bain répond à un besoin fonctionnel avec beaucoup de style. Le matériau de base est en laiton massif, fini en chrome poli. Le panier à savon Design similaire est également disponible sous la série Air AK374.
Spécifications techniques
  • Réference unique.DK3001
  • Famille de produitsSideline
  • Groupe de produitsSoap Basket Straight
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-11-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)55
  • Largeur (mm)250
  • Profondeur (mm)95
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireChrome
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)0.626
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique