Publier vos produits
OUTLINE Retractable Clothes Line
Smedbo

OUTLINE Retractable Clothes Line

Traduit par Google,
OUTLINE – Corde à linge rétractable en chrome poli. Paire Fermeture invisible. Cette gamme de paniers flexibles de douche et de bain répond à un besoin fonctionnel avec beaucoup de style Longueur y compris la ligne 2500mm Charge max 6 kg
Spécifications techniques
  • Réference unique.FK480
  • Famille de produitsOutline
  • Groupe de produitsRetractable Clothes Line
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-09-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)90
  • Largeur (mm)90
  • Profondeur (mm)30
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireChrome
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)0.416
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique