Publier vos produits
HOUSE - Toliet Roll Holder Without Lid
Smedbo

HOUSE - Toliet Roll Holder Without Lid

Traduit par Google,
House - Porte-rouleau de papier toilette en chrome poli. Fermeture dissimulée. Associant une plaque de montage angulaire contrastant avec les courbes douces de chaque partie fonctionnelle. Le matériau de base est du laiton massif, fini en chrome brossé ou poli.
Spécifications techniques
  • Réference unique.RK341
  • Famille de produitsHouse
  • Groupe de produitsToilet Roll Holder
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-11-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)95
  • Largeur (mm)140
  • Profondeur (mm)35
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireChrome
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)0.235
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique