Publier vos produits
YD Spine 30
Snickarper

YD Spine 30

Traduit par Google,
Porte d'entrée Spine a commencé par une demande d'un client qui voulait des portes d'entrée qui transmettaient de manière expérimentale un sentiment de sécurité. Les portes avec la combinaison d'un bois sombre et dur comme le teck avec des incrustations de bandes d'aluminium à l'extérieur du vantail de porte transmettent une telle sensation de qualité et de sécurité. Les images montrent nos portes d'entrée Spine en 6 modèles différents.
Spécifications techniques
  • Réference unique.ydSpine30
  • Famille de produitsYtterdörrar
  • Groupe de produitsSpine
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-05-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2500
  • Largeur (mm)1000
  • Profondeur (mm)650
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireChêne
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)50
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Bloc-portes
  • Classification IFCPorte
  • Nom UNSPSCDoors
  • Code UNSPSC301715