LEDSTRIP NEONLEDSTRIP NEON
Voir les images précédentes
Voir les images suivantes
Solar

LEDSTRIP NEON

Traduit par Google,

LEDSTRIP NÉO

Le néon LEDStrip est une série de bandes LED qui peuvent être adaptées à de nombreux objectifs et spécifications différents.

LEDStrip est idéal pour l'éclairage décoratif. Le néon LEDStrip fournit une lumière uniforme, alors créez l'atmosphère parfaite avec LEDStrip en fonction de l'environnement, de l'heure et de la situation.

LEDStrip a une grande durabilité et une bonne résistance à la pression. LEDstrip convient aux températures ambiantes difficiles à l'intérieur et à l'extérieur (IP68).

L'avantage du LEDStrip en basse tension est qu'il peut être ajusté beaucoup plus précisément que le LEDStrip 230V, car les ligaments 24V peuvent généralement être coupés à une distance de 1,5 à 10 cm. Cela rend LEDStrip évident à utiliser lorsque la précision est cruciale.

Spécification
  • Material: Metal

    Light source: LED (included)

    Mounting: In Track

    Dimensions LxW: 4000/5000 x 10/12/16

    Dimensions H: 10/15/20

    IP-Rating: IP65/68

    Voltage: 230V

    (Dimensions in mm)

Spécifications techniques
  • Réference unique.SolarLight_LEDSTRIP-NEON
  • Famille de CollectionsSolar Light
  • CollectionTrack
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-08-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Numéro OmniClass23-35 47 11

Disponibilité de la région

L'Europe
Danemark
Pays-Bas
Norvège
Suède
Pologne

Produits similaires