Publier vos produits
Concrete Finishing Aid - DAY1®

Concrete Finishing Aid - DAY1®

Traduit par Google,
Agent de finition à base de silice colloïdale pulvérisable pour béton

DAY1 est un agent de finition à base de silice colloïdale qui lubrifie la surface pour une finition plus rapide et plus facile. DAY1 prolonge le temps de travail même dans des conditions difficiles telles que vent fort, chaleur ou faible humidité. DAY1 élimine le besoin d'ajouter de l'eau à la surface, ce qui peut nuire à la qualité de la dalle. Il peut également être utilisé pour faciliter la finition des durcisseurs à saupoudrer dans les environnements à faible ressuage. Les bétons à forte teneur en ciment, en air, en fumée de silice ou en fleurs de silice sont plus faciles à finir avec l'application de DAY1.

La silice colloïdale est au cœur de la technologie DAY1. La silice amorphe réagit lors de l'hydratation du béton pour produire davantage de matériau cimentaire, ce qui se traduit par une densité plus élevée et des performances de surface améliorées.

Appliqué en finition, DAY1 offre de nombreux avantages à long terme au béton durci. Il réduit l'évaporation en surface, atténuant ainsi la réaction alcali-silice (RAS), le gauchissement des dalles et le retrait différentiel. DAY1 possède également des propriétés de densification qui préviennent la formation de poussière et réduisent l'efflorescence dans les bétons colorés et standards.

Caractéristiques et avantages

  • Lubrifie pour une finition de surface plus efficace
  • Réduit la fatigue de l'opérateur et l'usure de la truelle
  • Augmente la capacité de travail dans des conditions chaudes, sèches et venteuses
  • Facilite l'application des durcisseurs à secouer
  • Réduit l'efflorescence des bétons colorés et standards
  • Réduit les fissures, le craquelage et l'écaillage
  • Durcit et densifie
  • Augmente la résistance aux chocs et à l'abrasion
  • Crée une surface moins perméable
  • Augmente la résistance à la compression de surface de 20 à 30 %
  • Réduit la transmission de vapeur d'eau *(MVER)
  • La réaction chimique de la silice colloïdale réduit la migration du CO2
  • Diminue le potentiel de réaction alcali-silice - *(ASR)
  • Réduit le risque de déformation des dalles
  • Formules concentrées et prêtes à l'emploi
  • N'augmentera pas le rapport eau/ciment
  • N'affecte ni ne change la couleur
Spécification
  • Specifications:

    • 1 gal, 5 gal, 55 gal, 264 gal
    • 250-500 ft2 per gal

    Workability benefits

    • Slows surface evaporation extending work times by 15 to 30 minutes
    • Aids application of shake-on hardeners
    • Reduces operator fatigue and trowel wear
    • Maintains water-cement ratio

    Quality benefits

    • Increases abrasion & impact resistance
    • Reduces the potential for efflorescence on both colored and non-colored concrete
    • Minimizes the potential for checking, crazing and scaling
    • Reduces water vapor transmission (MVER)
    • Reduces potential for slab curling
    • Decreases potential for alkali silica reaction (ASR)
    • Improves curing and creates a less permeable surface
    • Helps close the surface on Type IL mixes
    • Preserves color consistency on integral color pours

    Coordinating Swissmex sprayers

    • DS-8041
    • DS-8351
    • DS-8401
Spécifications techniques
  • Réference unique.concrete-finishing-aid-day1
  • Famille de produitsConcrete Finishes
  • Groupe de produitsSurface-Applied Finishing Aid
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-07-22
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Béton