Publier vos produits
Concrete Color Hardener - Brickform®

Concrete Color Hardener - Brickform®

Traduit par Google,

Le durcisseur de couleur BRICKFORM est fabriqué avec les meilleurs pigments résistants aux UV et des agrégats de qualité supérieure. Le durcisseur de couleur BRICKFORM est conçu pour fonctionner avec des outils d'impression pour produire des impressions claires et nettes qui améliorent l'apparence finie de tout paysage dur. Lorsqu'il est correctement appliqué et truellé dans du béton frais nouvellement mis en place, il forme une surface de béton colorée qui résiste aux intempéries, à l'usure et à l'abrasion normale. Color Hardener HD (Heavy Duty) également disponible.

  • Ne se décolore pas
  • Surface plus dense et plus durable
  • Améliore la résistance à l'abrasion
  • Peut être vieilli et teint
  • 42 couleurs standards
  • Couleurs personnalisées disponibles
  • Compatible avec la superposition estampable OL-60

Durcisseurs de couleur inclus dans le modèle Revit :

  • 660 Bleu Piscine *NOUVEAU*
  • 1060 Pécan *NOUVEAU*
  • 1025 Cuivre Brun *NOUVEAU*
  • 1085 Brun Selle *NOUVEAU*
  • 3100 Jaune Fédéral *NOUVEAU*
  • 100 gris foncé
  • 1010 Beige fumé
  • 1015 Beige blush
  • 1020 Rose antique
  • 1030 Blanc cendré
  • 1035 Beige d'été
  • 1040 Sauge patinée
  • 1045 Ardoise de l'Ombre
  • 1050 Liège Antique
  • 1055 Pécos Sable
  • 1065 Rouge Carrière
  • 1070 Chamois de sable
  • 1080 Adobe Buff
  • 1090 Buff du soleil
  • 115 Rose Vénitien
  • 200 gris moyen
  • 250 Blanc d'huître
  • 300 Noix de muscade
  • 310 Beige crème
  • 320 Grès doré
  • 325 Grès
  • 330 Noix de coco
  • 350 Bronzage du désert
  • 375 bronzage chamois
  • 400 Châtaigne
  • 425 Brun d'automne
  • 500 Tuile Rouge
  • 515 Argile cuite au soleil
  • 525 Rose poussiéreuse
  • 550 Rouge Brique
  • 575 Rouge victorien
  • 600 Gris Clair
  • 615 Gris pierre
  • 625 bleu de Douvres
  • 650 Bleu fumé
  • 700 Terre Cuite
  • 735 Cappuccino
  • 810 Noyer
  • 815 Gris français
  • 825 Vert Ardoise
Spécifications techniques
  • Réference unique.solomon-brickform-color-hardener
  • Famille de produitsConcrete Finishes
  • Groupe de produitsSurface‑Applied Concrete Color
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-10-25
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Béton