Publier vos produits
Integral Concrete Color – Solomon Integral Colors

Integral Concrete Color – Solomon Integral Colors

Traduit par Google,

Couleurs intégrales pour béton – Couleurs intégrales Solomon

Les colorants pour béton Solomon Colors Integral sont des pigments d'oxyde de fer haute performance conçus pour les applications architecturales, décoratives et structurelles en béton. Chaque couleur est produite à partir d'un ciment Portland gris moyen de type I/II/IL avec un affaissement de 10 cm (4 pouces) afin de fournir une base fiable pour les spécifications et la coordination des projets.

Ces pigments sont compatibles avec les systèmes ColorFlo® Liquid, ColorFlo® Granular et Dry Integral Color, permettant une intégration flexible dans les processus de fabrication du béton prêt à l'emploi, préfabriqué et coulé sur chantier. Les dosages, de 1 % à 4 %, illustrent l'influence de la concentration de pigment sur l'aspect final, permettant un contrôle précis de l'intensité et de l'uniformité de la couleur.

Les instructions techniques portent sur le mélange, la maîtrise de l'affaissement, la préparation du fût et la compatibilité des adjuvants. Le résultat colorimétrique peut varier selon le type de ciment, les granulats, le rapport eau/ciment, les techniques de finition, les conditions de cure et le choix du scellant. Solomon Colors recommande la réalisation d'un échantillon spécifique au projet afin de confirmer l'aspect final.

Ces pigments intégrés offrent une couleur résistante à la chaux, aux UV et durable, convenant aussi bien aux installations en béton intérieures qu'extérieures.

Caractéristiques principales

  • Large gamme de couleurs de pigments pour béton intégrés
  • Compatible avec les systèmes de distribution de liquides, de granulés et de produits secs
  • Production de couleurs standardisée pour des spécifications fiables
  • Flexibilité de dosage de 1 % à 4 % pour une intensité contrôlée
  • Résistance aux UV, résistance au calcaire et couleur durable
  • Conseils techniques pour la conception et le fini des mélanges
  • Convient pour le béton architectural, décoratif et structurel

Applications

  • béton architectural
  • plat décoratif
  • Éléments préfabriqués
  • Aménagements extérieurs et béton paysager
  • Dalles intérieures/extérieures
  • Pavés et allées colorés

Étiquettes / Mots-clés

Colorant intégral pour béton, pigment pour béton, pigment d'oxyde de fer, ColorFlo, pigment granulaire, pigment liquide, béton décoratif, béton architectural, béton coloré, finition du béton

Spécification
  • Colors included in the Revit model:

    • 238 Buttercup
    • 238 Doeskin
    • 238 Marigold
    • 238 Thyme
    • 242 Nutmeg
    • 242 Sahara
    • 242 Sandalwood
    • 242 Sandstone
    • 288 Bamboo
    • 288 Ginger
    • 288 Rosemary
    • 288 Straw
    • 306 Burlap
    • 306 Canvas
    • 306 Cinnamon
    • 306 Toffee
    • 338 Buckskin
    • 338 Earthen
    • 338 Leather
    • 338 Rawhide
    • 385 Bark
    • 385 Buffalo
    • 385 Lava
    • 385 Taupe
    • 413 Clay
    • 413 Colony Red
    • 413 Fox Red
    • 413 Terra Cotta
    • 417 Apple Red
    • 417 Brick Red
    • 417 Paver Red
    • 417 Rose
    • 467 Ash
    • 467 Orchid
    • 467 Oyster
    • 467 Rustique
    • 489 Dark Redwood
    • 489 Dusty Rose
    • 489 Light Plum
    • 489 Redwood
    • 492 Garnet
    • 492 Lilac
    • 492 Mauve
    • 492 Merlot
    • 750 Desert Tan
    • 750 Peach
    • 750 Prairie Tan
    • 750 Salmon
    • 755 Apricot
    • 755 Driftwood
    • 755 Spice
    • 755 Trail Dust
    • 757 Antique Gold
    • 757 Buckwheat
    • 757 Old Gold
    • 757 Pecan
    • 775 Camel
    • 775 Cedar
    • 775 Sand
    • 775 Sedona
Spécifications techniques
  • Réference unique.solomon-colorflo-liquid-color
  • Famille de produitsConcrete Pigments
  • Groupe de produitsIntegral Concrete Color
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-10-25
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Béton