Publier vos produits
Evolve

Evolve

Traduit par Google,
Composée d'un noyau de quatre couleurs neutres, Evolve est une gamme moderne et innovante inspirée par la beauté du calcaire naturel. Luminescents en qualité de couleur, les carreaux de la gamme Evolve scintillent avec des reflets délicats, qui sont contrastés par des taches de ton ombragées.
Spécification
  • Moisture Expansion (ISO 10545_10) - No rating, Frost Resistant (ISO 10545 _12) - Conforms, Chemical Resistance (ISO 10545_13) - Conforms, Stain Resistance (ISO 10545_14) - Conforms, Dimentions & Surface (ISO 10545_2) - Conforms, Water Absorption (ISO 10545_3) - 0.5%, Flexural Strength (ISO 10545_4) - 35 N/mm2, Deep Abrasion Resistance (ISO 10545_6) - No rating, Linear Thermal Expansion (ISO 10545_8) - 9x10-6 °C, Thermal Shock Resistance (ISO 10545_9) - Conforms,
Spécifications techniques
  • Réference unique.Evolve
  • Famille de produitsNatural
  • Groupe de produitsLimestone
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-08-02
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine
  • Matériel secondairePorcelaine
  • Conçu enRoyaume-Uni
  • Fabriqué enRoyaume-Uni
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage
  • Classification IFCCouverture
  • Nom UNSPSCTiles and flagstones
  • Code UNSPSC301317
  • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 13
  • Titre OmniClassCeramic Tile Flooring