Publier vos produits
VPL-XW6000ES Sony 4K HDR Laser Home Theater Projector with Native 4K SXRD Panel
VPL-XW6000ES Sony 4K HDR Laser Home Theater Projector with Native 4K SXRD Panel
VPL-XW6000ES Sony 4K HDR Laser Home Theater Projector with Native 4K SXRD Panel
VPL-XW6000ES Sony 4K HDR Laser Home Theater Projector with Native 4K SXRD Panel
VPL-XW6000ES Sony 4K HDR Laser Home Theater Projector with Native 4K SXRD Panel
    Sony

    VPL-XW6000ES Sony 4K HDR Laser Home Theater Projector with Native 4K SXRD Panel

    Traduit par Google,

    Apportez à la maison un véritable divertissement 4K avec un projecteur laser de grande valeur

    De nouvelles technologies innovantes offrent une expérience visuelle plus immersive avec une clarté extrême, une plage dynamique étendue pour le HDR et un volume de couleurs étendu

    Points forts du produit

    • Jusqu'à 2 500 lumens de luminosité, générés par une source de lumière laser longue durée, pour des images éclatantes même sur un grand écran.
    • Le tout nouveau panneau SXRD 4K natif offre une résolution 4K complète avec 3 840 x 2 160
    • Le X1™ Ultimate de niveau phare pour projecteur vous offre le meilleur du traitement d'image de Sony
    • Source de lumière laser ultra-pure et fiable, qui vous permet de profiter d'images 4K parfaitement claires avec une luminosité optimale pendant jusqu'à 20 000 heures ininterrompues. 2
    • Tout nouvel objectif Advanced Crisp-Focused (ACF)
    • Voyez plus d'un milliard de couleurs prendre vie avec TRILUMINOS PRO. Notre algorithme unique TRILUMINOS PRO peut détecter la couleur à partir de la saturation, de la teinte et de la luminosité pour reproduire les nuances naturelles dans les moindres détails.
    • Profitez d'une luminosité spectaculaire et d'un réalisme époustouflant grâce aux nouvelles optiques à plage dynamique étendue qui atteignent une large gamme de couleurs DCI-P3 de 95 % et une luminosité élevée jusqu'à 2 500 lumens.
    • Notre nouvelle optique à plage dynamique étendue contribue à une conception compacte avec un meilleur contrôle de la lumière en maximisant le potentiel de la source de lumière laser. Le volume de couleurs plus élevé qui en résulte signifie des images naturellement colorées, même à des niveaux de luminosité élevés, et un contraste époustouflant et immersif.
    • La mémoire de position d'image stocke vos paramètres. Les paramètres de mise au point, de zoom et de décalage de l'objectif pour un maximum de cinq formats d'écran peuvent être stockés pour un rappel facile.
    • Ce projecteur laser est environ 20 % plus petit en volume et environ 30 % plus léger que le VPL-VW915ES, avec un nouvel extérieur moderne conçu pour se fondre dans n'importe quelle pièce
    Spécification
    • Size & Weight

      • Dimensions (W x H x D): 18.13" x 8.28" x 20.34"
      • Weight: Approx. 31 lb (14 kg)

      Interface

      • Input and Output Terminals: HDMI (TWO INPUTS)* - Digital RGB/Y Pb/Cb Pr/Cr, IR IN - Minijack, LAN - RJ45, 10Base-T/100BASE-TX, REMOTE - RS-232C, D-sub 9-pin (male), TRIGGER - Minijack, DC 12 V Max. 100 mA, 3D SYNC OUT - Minijack, USB - Type A, DC 5 V, Max. 500 mA *Both HDMI inputs are compatible with HDCP 2.3.

      Power

      • Power Consumption: 350 W
      • Power Requirement: AC 100 V to 240 V, 50/60 Hz
      • Acoustic noise: 26 dB *The value depends on the environment or how the projectors are used.

      Eco and energy saving

      • Power Consumption (Standby Mode): 0.3 W (When "Remote Start" is set to "Off")
      • Power Consumption (Networked Standby Mode): 0.5 W (LAN) (when "Remote Start" is set to "On") When a LAN terminal is not connected, it becomes a low power consumption mode (0.5 W)
      • Standby Mode Activated: After about 10 Minutes

      Accessibility

      • Screen Reader: Yes

      Display

      • Display Resolution: 720 x 576/50p, 720 x 480/60p, 1280 x 720/50p, 1280 x 720/60p, 1920 x 1080/50i, 1920 x 1080/60i, 1920 x 1080/24p, 1920 x 1080/50p, 1920 x 1080/60p, 1920 x 1080/120p, 3840 x 2160/24p, 3840 x 2160/25p, 3840 x 2160/30p, 3840 x 2160/50p, 3840 x 2160/60p, 4096 x 2160/24p, 4096 x 2160/25p, 4096 x 2160/30p, 4096 x 2160/50p, 4096 x 2160/60p
      • Display System: 4K SXRD™ panel, projection system
      • Light source: Laser diode
      • Picture processor: X1™ Ultimate for projector

      Hardware

      • Projection lens zoom / focus: Powered (Approx. x2.1) / Powered

      Operating Conditions

      • Operating temperature / humidity: 41 °F to 95 °F (5 °C to 35 °C) / 20% to 80% (no condensation)
      • Storage temperature / humidity: 14 °F to +140 °F (–10 °C to +60 °C ) / 20% to 80% (no condensation)

      Video Features

      • Light Output: 2,500 lm
      • Color Light Output: 2,500 lm

      General Features

      • Contrast Ratio: 8: 1 (Dynamic Contrast)
      • Effective Imager Size: 0.61 in x 3
      • Effective pixels: 24,883,200 (3840 x 2160 x 3) pixels
      • Projection lens shift: Powered, Vertical +/- 85%, Horizontal +/- 36%
      • Throw ratio: 1.35:1 to 2.84:1* *Display size: 16:9
    Spécifications techniques
    • Réference unique.vpl-xw6000es-sony-4k-hdr-laser-home-theater-projector
    • Famille de produitsProjector Equipment
    • Groupe de produits4K HDR Laser
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-23
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audiovisuel
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000690
    • Nom ETIMVideo projector
    • Nom UNSPSCProjectors and supplies
    • Code UNSPSC451116
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Projectors
    • Numéro OmniClass23-37 15 19
    • Titre OmniClassVideo Projectors
    • Code CSI UniFormat IIE
    • Titre CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS