Publier vos produits
FWD-65X75K 65" BRAVIA 4K HDR Professional Display
FWD-65X75K 65" BRAVIA 4K HDR Professional Display

    FWD-65X75K 65" BRAVIA 4K HDR Professional Display

    4.6 out of 5 stars4.6(25 reviews)
    Traduit par Google,

    Bravia FWD-65X75K Écrans avec tuners intégrés

    Les FWD-65X75K sont des écrans professionnels 4K HDR de nouvelle génération de Sony dans la taille populaire de 65 pouces. Ce sont des écrans agiles en entrée et riches en fonctionnalités avec des couleurs et une clarté étonnantes.

    Les modèles X75K intègrent des fonctionnalités avancées de tuner et de traitement vidéo pour garantir que chaque type de contenu, quelle que soit la source, est facilement accessible à tout utilisateur, y compris les utilisateurs professionnels, les étudiants/professeurs, les médecins/patients, le personnel du centre de commande ou le gouvernement. /utilisateurs du bureau civique.

    Les deux modèles prennent en charge Google TV avec Google Assistant pour parcourir le contenu des applications de streaming préférées. Et ils prennent en charge la mise en miroir de l'écran des appareils mobiles.

    Entrez dans l'expérience TV 4K HDR avec un téléviseur qui a quatre fois la résolution de Full HD. Et le processeur 4K X1 de Sony travaille en coulisses pour améliorer les couleurs, le contraste et les détails de chaque type de contenu.

    Spécification
    • Features

      65” diagonal screen size (FWD-65X75K) - The most popular and versatile screen size to choose from.

      Intelligent TV processing - The 4K Processor X1 delivers a picture that is smooth and clear, full of rich colors and detailed contrast.

      Enhanced Color and Contrast - Sony’s 4K X-Reality PRO lets you see natural and precise picture quality with a wide array of colors and increased dynamic range. HDR (High Dynamic Range) formats: HDR 10, Hybrid Log-Gamma (HLG).

      Premium smart TV - Google TV with Google Assistant organizes your favorite content all in one place. Stream from Netflix, Apple TV, HBO Max, Peacock and many more.

      Intelligent motion handling - See blur-free picture quality in fast-moving and action-packed content, powered by Motionflow XR from Sony.

      ATSC TV Tuner, built in - An integrator-friendly tuner, for over-the-air digital television, and other functions such as decompression, analog-to-digital conversion, error corrections, media reformatting, and AV synchronization.

      Upscale all your content - Bring back lost texture and detail and see all your content upscaled to near-4K resolution with 4K X-Reality PRO. 2K content can achieve 4K-like levels of detail with 4K X-Reality™ PRO using a unique 4K database.

      Bluetooth connectivity - Connect Bluetooth®-compatible devices to your TV wire-free. Bluetooth audio connectivity in office, commercial, retail, faith – any installed AV system – is in demand from end users. And the latest Bluetooth 5.0 is backward compatible with all previous Bluetooth devices.

      Mobile device screen mirroring - Go from your phone, tablet or laptop to your TV in an instant. With Chromecast built-in, you can cast content more directly to the TV. Allows connection from iOS and Android devices, and with Apple AirPlay2.

      Professional Warranty - 3 years professional limited warranty to keep you up and running.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.fwd-65x75k-display
    • Famille de produitsProfessional Displays
    • Groupe de produitsDisplays
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-05-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Téléviseurs
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC001630
    • Nom ETIMTelevision
    • Nom UNSPSCDomestic Appliances and Supplies and Consumer Electronic Products
    • Code UNSPSC52
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_25_48
    • Description de l'Uniclass 2015Liquid crystal display (LCD) panels
    • Numéro OmniClass23-37 15 25 13
    • Titre OmniClassLiquid Crystal Display Televisions

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord