Publier vos produits
Mélangeur d'évier TOZEUR
SOPAL

Mélangeur d'évier TOZEUR

Mélangeur d'évier:

  • Finition chromée éclatante et durable NF EN ISO 1456,
  • Brillant et facile à nettoyer
  • Confort d’utilisation.
  • Flexibles de raccordement souples.
Spécification
  • Mélangeur d'évier:

    • Pression d'utilisation: de 1 à 10 bars.
    • Débit nominal: 20l/min à 3 bars.
    • Résistance thermique: 90°C max.
    • Endurance cartouche: 70000 cycles.
Spécifications techniques
  • Réference unique.0451A04
  • Famille de produitsMixer TOZEUR
  • Groupe de produitsSink mixer
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-01-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireChrome
  • Conçu enTunisie
  • Fabriqué enTunisie
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEG017610
  • Nom ETIMSanitary taps
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets

Disponibilité de la région

L'Europe Afrique