Publier vos produits
Mitigeur d'évier douchette amovible SOUSSE
Mitigeur d'évier douchette amovible SOUSSE
Mitigeur d'évier douchette amovible SOUSSE
Mitigeur d'évier douchette amovible SOUSSE
    SOPAL

    Mitigeur d'évier douchette amovible SOUSSE

    Mitigeur d'évier:

    • Finition chromée éclatante et durable NF EN ISO 1456.
    • Cartouche en céramique Ø40mm.
    • Brillant et facile à nettoyer.
    • Confort d’utilisation.
    • Flexibles de raccordement souples.
    • Douchette double jet.
    Spécification
    • Mitigeur d'évier:

      • Pression d'utilisation: de 1 à 10 bars.
      • Débit nominal: 20l/min à 3 bars.
      • Résistance thermique: 90°C max.
      • Endurance cartouche: 70000 cycles.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.0613A04
    • Famille de produitsMixer SOUSSE
    • Groupe de produitsSink mixer
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-01-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enTunisie
    • Fabriqué enTunisie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEG017610
    • Nom ETIMSanitary taps
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets

    Disponibilité de la région

    L'Europe Afrique