Robinet de radiateur femelle
SOPAL

Robinet de radiateur femelle

Ces séries de vannes manuelles et de coudes et tés de réglage permettent d'isoler et de fermer plus ou moins les bornes des installations de chauffage ou de climatisation. Ils sont équipés d'un raccord union spécial qui permet une connexion rapide et sûre aux radiateurs, sans utiliser d'autre matériau d'étanchéité.
Spécifications techniques
  • Réference unique.1203A03
  • Famille de CollectionsAngle valve
  • CollectionAngle valve
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-07-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireNickel
  • Conçu enTunisie
  • Fabriqué enTunisie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Ss_60
  • Description de l'Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Titre OmniClassValves
  • Numéro OmniClass23-27 31 00

Disponibilité de la région

Afrique
Côte d'Ivoire
Maroc
Sénégal
Tunisie