Publier vos produits
Tablette de lavabo avec guarde corps-WARD
SOPAL

Tablette de lavabo avec guarde corps-WARD

  • Finition chromé brillant NF EN ISO 1456
  • Corps en laiton
  • Fixation murale et invisible
  • Visserie fournie
  • Brillant et facile à nettoyer
  • Confort d’utilisation
Spécifications techniques
  • Réference unique.SB69A04
  • Famille de produitsSUPPORT WARD
  • Groupe de produitsWARD
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-01-31
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)140
  • Largeur (mm)480
  • Profondeur (mm)50
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enTunisie
  • Fabriqué enTunisie
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_78
  • Description de l'Uniclass 2015Shelves
  • Numéro OmniClass23-21 11 11 11
  • Titre OmniClassCommercial Storage Shelves

Disponibilité de la région

L'Europe Afrique