Publier vos produits
Portugal_B75_ResinaEpoxi_Imprimacion_AlsanEpoxi131
SOPREMA

Portugal_B75_ResinaEpoxi_Imprimacion_AlsanEpoxi131

Traduit par Google,

Apprêt époxy bicomposant, à faible viscosité, inodore et à base d'eau, catalysé par des amines modifiées, induisant une meilleure adhérence au substrat et permettant d'atteindre l'état d'adhérence idéal.

Spécification
  • APLICAÇÃO

    • O Alsan® Epox 131 é utilizado em sistemas de impermeabilização de poliuretano líquido em suportes húmidos com humidade acima de 4%.
    • Como ponte de ligação entre membranas de poliuretano líquido, caso o tempo de ligação entre elas tenha sido excedido.
    • Aplicável em suportes absorventes, como betão ou argamassa, madeira, etc.
    • Também aplicável em substratos não absorventes, como azulejos cerâmicos, metais, vidro, acabamentos acrílicos antigos ou bases asfálticas.
    • Como selante para poros, juntas, fissuras e capilares no betão.
    • Não adequado para humidade proveniente de águas subterrâneas ou capilaridade, com pressão > 1,5 N/mm.
Spécifications techniques
  • Réference unique.PRDB75_22-copy
  • Famille de produitswaterproofing
  • Groupe de produitsWaterproofing and insulation product
  • TypeInventaire numérique (Produits)
  • Date de publication2026-11-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalÉpoxy
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
  • Classification IFCMatériau
  • Code ETIMEG020250
  • Nom ETIMBuilding - chemical products
  • Numéro OmniClass23-13 25 17
  • Titre OmniClassWaterproofing

Disponibilité de la région

L'Europe
Portugal