Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
soprema/products/d1477b78-7207-46a3-931e-8963d80e8adc
Page d'accueil
Catégories
Construction
Toit
Italy_WALKABLE ROOFING SYSTEM WITH MOVABLE FLOORING TYPE WARM ROOF WITH PVC/TPO MEMBRANES
Indisponible en États-Unis
SOPREMA
Suivre
Italy_WALKABLE ROOFING SYSTEM WITH MOVABLE FLOORING TYPE WARM ROOF WITH PVC/TPO MEMBRANES
Traduit par Google,
Voir l'original
Système étanche avec panneau d'isolation thermique et élément d'étanchéité en PVC ou TPO appliqué pour une indépendance totale sous ballast praticable
Télécharger
Spécification
Spécification
Ballasted covering for mobile flooring - PVC-TPO warm roof
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
SOL000267
Famille de produits
waterproofing
Groupe de produits
Waterproofing system for roof
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2024-06-15
Numéro d'édition
1
Liens
Liens
URL du produit
https://www.soprema.it/
En rapport
En rapport
Matériel principal
Thermoplastic olefin (TPO)
Matériel secondaire
Polyester enduit PVC
Conçu en
Italie
Fabriqué en
Italie
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Construction - Toit
Classification IFC
Toit
Code ETIM
EG020300
Nom ETIM
Building - Roofing materials
Code Uniclass 2015
Ss_30_40_30
Description de l'Uniclass 2015
Flat roof covering systems
Code CSI MasterFormat 2014
07 50 00
Titre CSI MasterFormat 2014
Membrane Roofing
Numéro OmniClass
23-13 39 31 11
Titre OmniClass
Single Layer Roof Membranes
Disponibilité de la région
L'Europe
Espagne
Italie
Portugal
Produits similaires
Fabral
7/8″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
Télécharger
Optigrün
Garden Roof System Solution
3.3
(
11
)
Télécharger
METECNO SA DE CV
Insulated Metal Panel Metcoppo®
Télécharger
Fabral
1/2″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
Télécharger
Kalwall
Structures Unlimited - Shed Roofs
Télécharger
Royal Corinthian
Roof Dome - CD168x42, 168"” wide x 42” deep
Télécharger