Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
soprema/products/86fe009e-a8c5-424c-8a09-907f62fb3151
Page d'accueil
Catégories
Construction
Toit
Italy_EXPOSED WARM ROOF TYPE ROOFING SYSTEM WITH BPP BITUMEN-POLYMER MEMBRANES
Indisponible en États-Unis
SOPREMA
Suivre
Italy_EXPOSED WARM ROOF TYPE ROOFING SYSTEM WITH BPP BITUMEN-POLYMER MEMBRANES
Traduit par Google,
Voir l'original
Système étanche avec panneau calorifuge et élément d'étanchéité à membrane bitume-polymère BPP appliqué pour une adhésion totale
Télécharger
Spécification
Spécification
Copertura a vista - Tetto Caldo BPP-BPE
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
SOL000386
Famille de produits
waterproofing
Groupe de produits
Waterproofing system for roof
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2024-06-14
Numéro d'édition
1
Liens
Liens
URL du produit
https://www.soprema.it/
En rapport
En rapport
Matériel principal
Bitumen
Conçu en
Italie
Fabriqué en
Italie
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Construction - Toit
Classification IFC
Toit
Code ETIM
EG020300
Nom ETIM
Building - Roofing materials
Code Uniclass 2015
Ss_30_40_30
Description de l'Uniclass 2015
Flat roof covering systems
Code CSI MasterFormat 2014
07 50 00
Titre CSI MasterFormat 2014
Membrane Roofing
Numéro OmniClass
23-13 39 31 11
Titre OmniClass
Single Layer Roof Membranes
Disponibilité de la région
L'Europe
Espagne
Italie
Portugal
Produits similaires
Fabral
7/8″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
Télécharger
Optigrün
Garden Roof System Solution
3.3
(
11
)
Télécharger
METECNO SA DE CV
Insulated Metal Panel Metcoppo®
Télécharger
Fabral
1/2″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
Télécharger
Kalwall
Structures Unlimited - Shed Roofs
Télécharger
Royal Corinthian
Roof Dome - CD168x42, 168"” wide x 42” deep
Télécharger