Publier vos produits
Spain_SueloParquet158,4mm_SoladoMadera+Texfon
SOPREMA

Spain_SueloParquet158,4mm_SoladoMadera+Texfon

Traduit par Google,
m2 d'isolation acoustique contre le bruit d'impact des planchers en construction neuve utilisant une feuille anti-impact en feutre polyester haute ténacité de 3,4 mm jointe à une protection bitumineuse, à haute résistance à la compression, à la déchirure et au poinçonnement, de type TEXFON ; superposée à l'aide de la languette autocollante prévue à cet effet qui est incorporée au produit ; finie avec un revêtement de sol de type parquet, stratifié ou similaire de 8 mm d'épaisseur, réduction du niveau de pression global du bruit d'impact ALw = 21 dB et du niveau de pression global normalisé du bruit d'impact LnTw = 60 dB.
Spécifications techniques
  • Réference unique.SOL000439
  • Famille de produitsFlooring
  • Groupe de produitsAcoustic floor insulation
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2025-06-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolyester
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Revêtements, dalles et sols
  • Classification IFCFloor
  • Code ETIMEG020600
  • Nom ETIMBuilding - system floors
  • Code Uniclass 2015EF_30_60
  • Description de l'Uniclass 2015Pavements