Publier vos produits
Spain_PavimentoBaldosa239mm_Baldosa+TecsoundFT75
SOPREMA

Spain_PavimentoBaldosa239mm_Baldosa+TecsoundFT75

Traduit par Google,
Isolation acoustique contre le bruit aérien et le bruit d'impact des dalles, en installant sur la dalle le complexe d'insonorisation à base de polymère synthétique sans asphalte à haute densité et le feutre de fibres textiles poreux TECSOUND® FT 75 de 7,6 kg/m2 et de 14 mm d'épaisseur, posés bout à bout entre les tôles et le joint scellé avec la bande TECSOUND S50 BAND 50 et terminés par une feuille de mortier et un revêtement d'une épaisseur totale de 54 mm, réduisant le niveau de pression global du bruit d'impact ΔLw de 22 dB et le niveau de pression global normalisé du bruit d'impact LnTw = 56 dB.
Spécifications techniques
  • Réference unique.SOL000463
  • Famille de produitsFlooring
  • Groupe de produitsAcoustic floor insulation
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2025-06-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalElastomère
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Revêtements, dalles et sols
  • Classification IFCCouverture
  • Code ETIMEG020300
  • Nom ETIMBuilding - Roofing materials
  • Code Uniclass 2015EF_30_60
  • Description de l'Uniclass 2015Pavements