Publier vos produits
Mobile IV Stand Healthcare Furniture
Mobile IV Stand Healthcare Furniture
Mobile IV Stand Healthcare Furniture
Mobile IV Stand Healthcare Furniture
Mobile IV Stand Healthcare Furniture

    Mobile IV Stand Healthcare Furniture

    5.0 sur 5 étoiles5.0(5 Avis)
    Traduit par Google,
    Support médical pour perfusion intraveineuse

    Ce support médical pour perfusion intraveineuse est le plus souvent utilisé dans les établissements médicaux tels que les cliniques, les hôpitaux et les maisons de retraite. Les professionnels utilisent cet instrument pour maintenir les liquides intraveineux tout en aidant les patients. Ce support mobile permet une mobilité aisée et comprend des composants et accessoires en option.

    Tailles standards
    Largeurs : 20"
    Profondeurs : 20"
    Hauteurs : 66" - 99"

    • Le plus souvent utilisé dans les hôpitaux, les cliniques et autres établissements médicaux
    • Conçu avec une base à roulettes robuste à cinq pieds pour une mobilité plus facile
    • Disponible avec quatre crochets pouvant contenir jusqu'à 20 lb de liquide IV
    • Bouton de commande pour le réglage de la hauteur


    Ce support IV mobile est un excellent ajout aux cliniques et aux hôpitaux car il facilite la tâche des professionnels lorsqu'ils s'occupent des patients. Pour ouvrir cette famille, parcourez-la sur l'application Fetch et chargez-la directement dans votre projet. Dans le panneau des propriétés, vous pouvez ajouter tous les accessoires souhaités sous la catégorie construction en cochant la case. Vous pouvez ajuster la hauteur entre 66" et 99" dans la catégorie dimensions ci-dessous.
    Spécification
      • Constructed with a 1" diameter tubular stainless steel pole
      • Includes lockable casters for mobility
      • Adjustable height from 66" - 99" and secured with a lock knob
      • Optional accessories: cylinder holder, electrical strip, handle/tray, and wire basket
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Cart_Mobile_IV_Stand_SST
    • Famille de produitsHealthcare
    • Groupe de produitsSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-10-10
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (pouces)20
    • Profondeur (pouces)20
    Classification
    • BIMobject CatégorieMédical - Médical
    • Classification IFCMobilier