Publier vos produits
Soap Dispenser Restroom Specialties
Soap Dispenser Restroom Specialties

    Soap Dispenser Restroom Specialties

    Traduit par Google,
    Distributeur de savon

    Les distributeurs de savon sont conçus pour maintenir l'hygiène des mains lors du lavage et du nettoyage des mains. Ils aident à réduire la propagation des bactéries et des germes.

    Tailles standards
    Largeurs : 3", 3,5", 4", 4,5", 5"
    Profondeurs : 7,5", 8", 8,5", 9", 9,5", 10", 10,5"
    Hauteurs : 3", 3,5", 4"

    • Utilisé dans presque toutes les toilettes des espaces publics
    • Peut être manuel ou automatique
    • Conception murale


    Pour intégrer cette famille à votre projet, importez-la via l'application Fetch. Dans le panneau des propriétés, ajustez la largeur, la profondeur et la hauteur selon vos préférences dans la catégorie Dimensions. Le distributeur est doté d'une pompe à savon en bas et d'une fenêtre rectangulaire transparente qui permet à l'utilisateur de vérifier le niveau de savon pour les recharges.
    Spécification
      • Manufactured with plastic
      • Comes with high quality plastic finish
      • Soap window made out of clear polycarbonite
      • Manually operative
      • Wall-mounted design
      • Adjustable width, depth, and height with an increment of 0.5 inches
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Dispenser_Soap_PLA
    • Famille de produitsEducation
    • Groupe de produitsFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-08-12
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMédical - Médical
    • Classification IFCMobilier