Publier vos produits
Guard Shack Prefabricated Structure
Guard Shack Prefabricated Structure
Guard Shack Prefabricated Structure
Guard Shack Prefabricated Structure

    Guard Shack Prefabricated Structure

    5.0 sur 5 étoiles5.0(6 Avis)
    Traduit par Google,
    Poste de garde modulaire

    Les guérites modulaires sont utilisées aux entrées des installations et dans les parkings pour assurer la sécurité et le confort des agents de sécurité. Configurez cette unité en fonction de vos besoins en toute simplicité.

    Tailles standards
    Largeurs : 4', 5', 6', 8', 10', 12'
    Profondeurs : 6', 8', 10', 12', 14', 16', 18', 20'
    Hauteurs : 8'

    • Idéal à utiliser à n'importe quel point de contrôle de sécurité ou entrée de parking
    • Le modèle comprend des dimensions intérieures et des options de toit très flexibles
    • Choisissez la configuration de fenêtre parfaite avec les paramètres inclus


    Cette guérite modulaire est conçue pour être extrêmement flexible afin de permettre à tout concepteur ou planificateur d'espace de configurer facilement sa solution de sécurité idéale. Utilisez les paramètres inclus pour ajuster la largeur intérieure, la profondeur et le surplomb du toit, et le modèle changera automatiquement au pouce entier le plus proche. Les fenêtres peuvent être configurées entre des fenêtres de caisse fixes, coulissantes ou aucune fenêtre du tout de chaque côté individuellement.
    Spécification
      • Walls constructed with 3" thick polystyrene finished with 26 gauge stucco textured steel panels
      • Insulated and weatherproof roof system
      • Picture (fixed pane) or sliding glass windows
      • Includes a through-wall HVAC unit
      • Pre-wired with a switch, fluorescent lighting, and a duplex receptical
      • Ballistic rated up to 7-0 (UL-752, STANGAG, and NIJ)
      • Buildings can be equipped with restrooms, workstations, and more
      • Optional base includes a standard forklift mount to easily move the booth to a new location
      • Guard Shack depicted in the family represents the readily available Quick Ship shack
      • Contact your SSG representative to take advantage of more customizable design options
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Guard_Shack_Modular_PCS
    • Famille de produitsIndustrial
    • Groupe de produitsModular buildings
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-07-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)8
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Equipements modulaires
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201413 34 23.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Portable and Mobile Buildings