Publier vos produits
Padlock Hasp Mechanical Lock
Padlock Hasp Mechanical Lock
Padlock Hasp Mechanical Lock

    Padlock Hasp Mechanical Lock

    Traduit par Google,
    Casier Cadenas Moraillon

    Ce moraillon de cadenas est parfait pour tout casier ou solution de stockage de verrouillage où un cadenas est souhaité. Le moraillon et le cadenas sont vendus séparément mais inclus dans cette famille pour une utilisation facile.

    Tailles standards
    Largeurs : 1 23/128"
    Profondeurs : 1 23/128"
    Hauteurs : 13/128"

    • Moraillon simple à charnière droite ou gauche monté sur écrou
    • Cadenas inclus vendu séparément
    • Accepte des cadenas jusqu'à 8 mm


    Cette famille basée sur le visage peut être appliquée à presque n'importe quel meuble de rangement ou produit de mobilier en l'important et en le plaçant sur n'importe quel visage. L'ajout du cadenas ajustera automatiquement le prix et les codes produits. Cette serrure est maintenant incluse comme option de verrouillage sur la série de casiers en stratifié.
    Spécification
    • Construction
      • Nut mounting standard, screw mounting available on request
      • Full 180-degree rotation left or right
      • Accomodates up to 8mm diameter padlock
      • Standard Chrome plated finish
      • Lock constructed in zamak
      • Cam constructed in steel
      Mechanical
      • Rated up to 60,000 cycles
      • 1000N resistance
      Accessories
      • Padlock sold separately and on request
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Lock_Mechanical_Hasp_Padlock_CHR
    • Famille de produitsIndustrial
    • Groupe de produitsHigh Density Storage, Carousels and Lifts
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-02-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBrushed Nickel
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Sécurité, Surveillances et Accessoires
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201408 74 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Access Control Hardware
    • Numéro OmniClass23-17 11 11 25
    • Titre OmniClassDoor Accessories