Publier vos produits
Laboratory Drying Rack Epoxy Pegboard
Laboratory Drying Rack Epoxy Pegboard
Laboratory Drying Rack Epoxy Pegboard
Laboratory Drying Rack Epoxy Pegboard
Laboratory Drying Rack Epoxy Pegboard
Laboratory Drying Rack Epoxy Pegboard

    Laboratory Drying Rack Epoxy Pegboard

    4.0 sur 5 étoiles4.0(7 Avis)
    Traduit par Google,
    Séchoir à résine époxy

    Séchoir à résine époxy. Chaque support est conçu comme un panneau perforé pour maintenir le matériel de laboratoire pendant son séchage. La résine époxy est durable en laboratoire.

    Tailles standards
    Largeurs : 18", 30", 36"
    Profondeurs : 1"
    Hauteurs : 24", 30", 36"

    • Le prix est INCLUS dans le modèle
    • L'estimation des coûts est mise à jour de manière dynamique avec les modifications apportées au modèle
    • Modèle très flexible permettant d'ajouter des configurations plus grandes si désiré


    Conception familiale. Les panneaux perforés SSG sont conçus pour être extrêmement flexibles et adaptables, chaque modèle étant construit pour refléter son équivalent réel. Une fois chargé, chaque modèle propose différentes tailles. Sélectionnez simplement la taille souhaitée, puis intégrez-la à votre modèle. De plus, chaque modèle intègre de nombreuses informations. Chaque modèle présente un budget prévisionnel, actualisé au fur et à mesure de ses manipulations. Le concepteur et le client peuvent ainsi rapidement comprendre où est dépensé l'argent. De plus, chaque type de modèle propose des liens vers des informations plus détaillées, si nécessaire. Ce niveau de flexibilité et cette richesse d'informations sont au cœur de la philosophie du BIM.
    Spécification
    • Sustainability
      • Epoxy surfaces and sinks are eligible for several LEED credits including: Point of Manufacture 5.1 & 5.2, Point of Extraction 5.1 & 5.2, Recycled Content MR 4.1, VOC Content EQ 4.1, Certified Wood.
      Construction
      • Several different edge styles and sizes.
      • Drop-in sinks or undermount sinks available.
      • Feature excellent physical, chemical, stain, and heat resistance, and will not delaminate, swell, or spall. Work surfaces have a smooth, low-glare exterior with a standard drip groove, feature a standard beveled edge finish.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Rack_Drying_EPX
    • Famille de produitsEducation
    • Groupe de produitsFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-09-25
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (pouces)1
    En rapport
    • Matériel principalÉpoxy
    Classification
    • BIMobject CatégorieMédical - Équipement de laboratoire
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201422 42 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Plumbing Fixtures
    • Code CSI UniFormat IIE10
    • Titre CSI UniFormat IIEQUIPMENT