Publier vos produits
Sharps Disposal Bin Healthcare Furniture
Sharps Disposal Bin Healthcare Furniture

    Sharps Disposal Bin Healthcare Furniture

    Traduit par Google,
    Élimination des bacs à objets tranchants

    Tailles standards
    Largeurs : 4" - 16"
    Profondeurs : 4" à 8"
    Hauteurs : 6" - 18"

    • Le plus couramment utilisé dans les hôpitaux, cliniques et autres établissements de santé
    • Utilisé pour éliminer les aiguilles, les cathéters IV, les scalpels jetables et autres instruments médicaux tranchants
    • Fabriqué en plastique transparent rigide pour éviter que le récipient ne soit percé et trop rempli.


    Ce réceptacle pour objets tranchants se trouve le plus souvent dans les hôpitaux et autres établissements de santé. Pour ouvrir cette famille générique, parcourez-la sur l'application Fetch et chargez-la directement dans votre projet. Dans le panneau des propriétés, sous la catégorie de construction, ajustez les dimensions souhaitées dans les paramètres "ENTER_Width", "ENTER_Depth" et "ENTER_Height".
    Spécification
      • Constructed with hard transparent plastic
      • Wall-mounted dispenser at the height of 48"
      • Width, depth, and height are adjustable
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Receptacle_Sharps_PLA
    • Famille de produitsIndustrial
    • Groupe de produitsHigh Density Storage, Carousels and Lifts
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-08-24
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMédical - Médical
    • Classification IFCMobilier
    • Numéro OmniClass23-21 35 00
    • Titre OmniClassMiscellaneous Equipment and Furnishings