Publier vos produits
Summit Classroom Table
Summit Classroom Table
Summit Classroom Table
Summit Classroom Table
Summit Classroom Table
Summit Classroom Table

    Summit Classroom Table

    Traduit par Google,
    Table de classe - Sommet

    Ces tables de forme organique se trouvent couramment dans les salles de classe et les environnements éducatifs. La variété de configurations créées par ces tables est un excellent moyen d'encourager les élèves à travailler en petits ou grands groupes.

    Tailles standards
    Largeurs : 72"
    Profondeurs : 48"
    Hauteurs : 17" - 42"

    • Table de classe en forme de montagne
    • Ces tables organiques éducatives se trouvent dans les salles de classe et les établissements d'enseignement
    • Ces tables sont idéales pour les salles de classe qui changent constamment
    • La table peut être utilisée individuellement ou rapprochée pour créer une variété de configurations pour une collaboration plus facile


    Cette table éducative est conçue avec plusieurs hauteurs (17 "- 42") par incréments d'un pouce. Il est livré avec les options de choisir les pieds standard ou lourds. Une autre option consiste à ajouter des roulettes pour une utilisation plus flexible. La taille de la table est de 48" de profondeur par 72" de largeur. Ce modèle Revit est fourni avec des informations détaillées et spécifiques sans les exigences supplémentaires nécessaires à une taille de fichier massive.
    Spécification
    • Table Top
      • 1" thick high density particle board
      • High Pressure Laminate finish
      • Chewing gum resistant backing
      • Rounded corners
      Frame
      • 16 gauge tube steel legs
      • Standard 1 1/4" legs or 2" heavy duty legs
      • Fully adjustable heights 17"-42" on 1" increments
      • Fully wended with support bracket
      • Adjustable floor glides
      • Powder Coat finish
      Sustainability
      • Greenguard Gold Certified for non-emissive materials and finishes
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Table_Educational_Summit_LAM
    • Famille de produitsEducation
    • Groupe de produitsFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-16
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (pouces)72
    • Profondeur (pouces)48
    En rapport
    • Matériel principalLaminé
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201412 56 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Classroom Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 25 11 13
    • Titre OmniClassClassroom Furniture
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS