Publier vos produits
RFID and Keypad Battery Powered Lock
RFID and Keypad Battery Powered Lock
RFID and Keypad Battery Powered Lock
RFID and Keypad Battery Powered Lock
RFID and Keypad Battery Powered Lock
RFID and Keypad Battery Powered Lock

    RFID and Keypad Battery Powered Lock

    Traduit par Google,
    Serrure compatible RFID ou clavier

    Utilisez le clavier ou touchez RFID pour sécuriser l'utilisation privée ou les casiers à usage assigné. Style de corps standard, vertical ou horizontal disponible.

    Tailles standards
    Largeurs : 54 mm, 35 mm
    Profondeurs : 8 mm, 30 mm
    Hauteurs : 72 mm, 88 mm

    • Fonctionnalité d'utilisation partagée ou attribuée
    • Prix inclus dans le modèle
    • Batteries incluses
    • Gérer avec des clés électroniques ou un appareil mobile
    • S'adapte à plusieurs épaisseurs de porte


    Notre gamme d'options de verrouillage est conçue pour fonctionner de manière transparente avec tous nos modèles de casiers BIM, chacun étant conçu pour refléter son homologue du monde réel. Une fois chargé, chaque modèle possède une variété de paramètres qui vous permettent de manipuler facilement divers aspects du modèle sans jamais avoir à charger à nouveau un catalogue de types. De plus, chaque modèle est livré avec un niveau élevé d'informations intégrées, y compris des prix budgétaires et des liens vers des informations plus détaillées si vous en avez besoin. Avoir ce niveau de flexibilité combiné à un haut niveau d'information est vraiment ce que le BIM était censé être. Présentation du système Nos cadenas sont conçus pour être utilisés pour des casiers assignés, comme ceux qui seraient utilisés sur le lieu de travail, dans les hôpitaux ou au gouvernement, ou pour une utilisation de jour comme dans le cas des locations dans un gymnase, ou une combinaison des deux.
    Spécification
    • Construction
      • IP55 rated for moisture and dust protection
      • All metal housing
      • Brushed nickel or black finish
      • Standard, vertical, or horizontal body style
      • With or without pull handle
      • Simple installation for new or retrofit applications
      • Slim 5/16" (8mm) profile
      • 1/2" (12mm) motorized deadbolt or deadlatch
      • Adapts to multiple door thickness
      • Patented snap-lock cable connector
      • Powered by 4 premium AA batteries
      • 3-5 year battery life
      Function
      • Keypad or RFID operation
      • Shared or assigned use
      • Manage with electronic keys or mobile device
      • Programmable auto unlock
      • Customizable settings
      • Built-in audit trail
      • Visual and audible indicators
      • Up to 5 year warranty
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Lock_Battery_RFID_Keypad
    • Famille de produitsMuseum
    • Groupe de produitsPreservation, Flat File, Security
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBrushed Nickel
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Sécurité, Surveillances et Accessoires
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201408 74 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Access Control Hardware
    • Numéro OmniClass23-17 11 11 25
    • Titre OmniClassDoor Accessories