Publier vos produits
Monitor Generic
Monitor Generic
Monitor Generic
Monitor Generic
Monitor Generic

    Monitor Generic

    4.5 sur 5 étoiles4.5(41 Avis)
    Traduit par Google,
    Écran d'ordinateur générique

    Cet écran d'ordinateur générique est parfait pour ajouter des détails à vos projets Revit.

    Tailles standards
    Largeurs : 21", 28"
    Profondeurs : 7 1/2"
    Hauteurs : 16", 19 1/2"

    • Les écrans d'ordinateur génériques sont utiles pour visualiser les bureaux, les salles de jeux et tout espace doté d'un ordinateur
    • Choisissez entre les tailles d'écran 27" et 32"
    • Le support est amovible pour la visualisation avec un support VESA


    Pour utiliser cette famille, insérez-la dans votre projet depuis l'application Fetch et sélectionnez des tailles d'écran entre 27" et 32". La famille comprend des matériaux PBR de haute qualité qui fonctionneront avec n'importe quel programme de rendu.
    Spécification
      • Available in 27" and 32" monitor sizes (measured diagonally)
      • 27" monitor measures 21" x 12 1/4"
      • 32" monitor measures 28" x 15 3/4"
      • Main body is made of black plastic
      • Includes high-quality PBR materials for maximum rendering potential
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Monitor_Generic_PLA
    • Famille de produitsEducation
    • Groupe de produitsFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-06-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Numéro OmniClass23-37 13 11 11
    • Titre OmniClassDesktop Personal Computers