Publier vos produits
Material Handling Lift Vertical Reciprocating Conveyor
Material Handling Lift Vertical Reciprocating Conveyor
Material Handling Lift Vertical Reciprocating Conveyor

    Material Handling Lift Vertical Reciprocating Conveyor

    4.9 sur 5 étoiles4.9(8 Avis)
    Traduit par Google,
    Élévateur vertical en porte-à-faux

    Les élévateurs cantilever sont une solution facile à installer pour déplacer des articles volumineux ou surdimensionnés dans des entrepôts à plusieurs niveaux ou mezzanines. Avec une distance maximale de 12 m entre les étages et jusqu'à 4 paliers, ce produit répond à presque tous les besoins de transport vertical en entrepôt. Cet élévateur cantilever facilite le déplacement d'articles lourds.

    • Fréquemment spécifié dans les environnements industriels ou d'entrepôt pour soulever des objets volumineux ou lourds entre les niveaux ou les mezzanines
    • Peut s'étendre jusqu'à 4 paliers avec des configurations C, Z ou traversantes
    • La chaîne d'entraînement en porte-à-faux est plus facile à installer que les autres unités


    Cette famille est conçue pour être entièrement paramétrique. Pour utiliser ce modèle, insérez-le simplement dans votre projet et saisissez la taille de quai souhaitée dans les champs « Entrée » (Largeur de quai), « Entrée » (Profondeur de quai) et « Entrée » (Hauteur d'étage à étage) pour que l'ascenseur s'adapte automatiquement. Des options supplémentaires, telles que le montage en surface ou en fosse, le nombre de paliers et les options de configuration des portes, sont disponibles dans la catégorie « Construction ». Tous les paramètres des connecteurs électriques sont disponibles dans la catégorie « Électricité - Charges » du navigateur de types. Si vous souhaitez utiliser cette famille avec des plaques de plancher, après le placement, utilisez l'outil de découpe et cliquez sur le plancher, puis sur la famille pour créer la découpe à la taille souhaitée.
    Spécification
    • Technical Specifications
      • Maximum Lifting Capacity: 5000 lbs.
      • Carriage sizes available up to 8'x8'
      • 8'-40' floor-to-floor heights
      • 19-21 feet per minutes operating speed
      • Pit or surface mounting options
      • 6" loading height
      • Hinged double door gate configuration
      • High-quality powder coat finish in RAL Silver Gray
      • Additional finish colors available on request
      • Factory installed wiring
      • 230V operating electrical load
      • Variable speed motor with soft start and stop
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Vertical_Lift_Cantilever_PCS
    • Famille de produitsIndustrial
    • Groupe de produitsHigh Density Storage, Carousels and Lifts
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-08-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Ascenseurs
    • Classification IFCMobilier