Publier vos produits
FlameGuard® CPVC 90° Elbow - Sweep

FlameGuard® CPVC 90° Elbow - Sweep

Traduit par Google,

Les produits Spears® FlameGuard® CPVC Fire Sprinkler offrent une alternative rentable aux systèmes métalliques avec les avantages d'une résistance élevée à la corrosion, d'un système hydraulique amélioré, d'une installation facile et d'un assemblage rapide avec des outils facilement disponibles. Les systèmes de gicleurs d'incendie CPVC sont basés sur des produits éprouvés qui sont en service continu depuis plus de 40 ans. Les produits Spears® FlameGuard® sont approuvés par UL®, FM® Global, LPCB et certifiés par NSF International pour une utilisation en eau potable. Vérifiez les codes locaux pour connaître les restrictions et les limitations.

Le matériau CPVC résistant à la corrosion ne soutient pas la croissance biologique

Contrairement aux systèmes métalliques, les produits FlameGuard® CPVC ne rouillent jamais, ne s'écaillent pas et ne se creusent pas et ne soutiennent pas la croissance biologique - une cause de corrosion microbiologiquement influencée (MIC) qui peut détruire les systèmes de gicleurs métalliques de l'intérieur.

Caractéristiques de débit supérieures pour des pertes de friction inférieures

Les surfaces intérieures à paroi lisse des systèmes FlameGuard® CPVC entraînent une perte de friction réduite sur les systèmes métalliques. Les caractéristiques de débit de conception restent constantes tout au long de la durée de vie du produit car il n'y a pas de corrosion intérieure dans le système due à l'activité microbiologique.

Pression nominale de 175 psi (1200kpa) à 150°F (65°C)

Les produits FlameGuard ® CPVC sont produits dans des combinaisons de configurations de raccords Schedule 40 et Schedule 80 conformes aux normes ASTM F 438 ou F 439 et FlameGuard® SDR 13.5 CPVC Fire Sprinkler Pipe conformes aux normes ASTM F 442. La pression de service nominale UL® est de 175 psi (1200kpa) à 150°F (65°C) (LPCB évalué à 120°F) (49°C).

Installation facile à moindre coût

Les installations du système FlameGuard ® CPVC réduisent considérablement les coûts par rapport à la tuyauterie métallique conventionnelle en éliminant pratiquement la préfabrication. Les systèmes peuvent être entièrement installés sur site à l'aide de méthodes d'assemblage par collage au solvant.

Homologué UL® pour les États-Unis et le Canada dans les systèmes NFPA 13, 13R et 13D

Les produits FlameGuard® CPVC Fire Sprinkler sont homologués UL® pour les applications aux États-Unis et au Canada pour les occupations à risque léger telles que définies dans la norme NFPA 13, les occupations résidentielles jusqu'à et y compris 4 étages telles que définies dans la norme NFPA 13R, et les occupations résidentielles pour les habitations unifamiliales et bifamiliales et maisons préfabriquées telles que définies dans la norme NFPA 13D. Consultez les instructions d'installation des produits Spears® FlameGuard® CPVC Fire Sprinkler et les normes NFPA pour des applications supplémentaires, y compris les plénums d'air, les colonnes montantes du système, les installations de grenier dissimulées, exposées, souterraines, combustibles, de garage, de sous-sol et de tuyauterie sèche à basse pression.

Garantie à vie limitée complète

Les produits FlameGuard ® CPVC Fire Sprinkler sont couverts par une garantie à vie limitée contre les défauts de matériaux ou de fabrication. Consultez la garantie Spears® pour plus de détails.

Spécifications techniques
  • Réference unique.spears-4206s
  • Famille de produitsFlameGuard®
  • Groupe de produitsElbow
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-01-09
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCPVC
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Joints
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Nom UNSPSCPlumbing connectors
  • Code UNSPSC40141720
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Description de l'Uniclass 2015Pipe fitting
  • Numéro OmniClass23-27 43 00
  • Titre OmniClassPipe Fittings