Publier vos produits
SCH80 CPVC/PVC Flange - One-Piece (Fpt) - Fabricated - 852-FAB
SCH80 CPVC/PVC Flange - One-Piece (Fpt) - Fabricated - 852-FAB

    SCH80 CPVC/PVC Flange - One-Piece (Fpt) - Fabricated - 852-FAB

    Traduit par Google,
    Les tuyaux et raccords SPEARS® EverTUFF® Industrial Schedule 80 en CPVC/PVC bénéficient d'une longue expérience et d'une analyse des contraintes par ordinateur, garantissant une structure et des performances optimales. Le renforcement du matériau est uniformément réparti dans les zones de concentration de contraintes, améliorant considérablement la résistance à la pression. Les tuyaux et raccords Spears® EverTUFF® en CPVC/PVC, ainsi que la colle solvante Spears® pour CPVC/PVC, sont certifiés sans plomb par NSF® International (NSF®) conformément aux normes ANSI/NSF® 61 et NSF® 372, assurant ainsi la conformité à toutes les réglementations nationales et fédérales. Ils sont approuvés par les codes du bâtiment nationaux, étatiques et la plupart des codes municipaux, et répertoriés par l'ICC selon la norme ASTM E84 pour des caractéristiques de flamme et de fumée inférieures à 25/50, permettant une utilisation dans les plénums de reprise d'air (voir la référence PMG n° PMG-1278 sur www.icc-es-pmg.org). Les produits qui en résultent sont soumis à de nombreux tests de vérification afin de garantir les meilleurs produits de tuyauterie en CPVC/PVC disponibles. - 852-FAB
    Spécifications techniques
    • Réference unique.spears-852-Fab
    • Famille de produitsSCH80
    • Groupe de produitsFlange / Fabricated
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-10-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalCPVC
    • Matériel secondairePVC
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Joints
    • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
    • Nom UNSPSCPlumbing connectors
    • Code UNSPSC40141720
    • Code Uniclass 2015Ac_10_40_63
    • Description de l'Uniclass 2015Pipe fitting
    • Numéro OmniClass23-27 43 00
    • Titre OmniClassPipe Fittings
    • Code CSI UniFormat IIC1030
    • Titre CSI UniFormat IIFittings