Publier vos produits
SCH80 CPVC/PVC Clamp-On Saddle x (Soc) Single Outlet w/ EPDM and Zinc - 866-R
SCH80 CPVC/PVC Clamp-On Saddle x (Soc) Single Outlet w/ EPDM and Zinc - 866-R

    SCH80 CPVC/PVC Clamp-On Saddle x (Soc) Single Outlet w/ EPDM and Zinc - 866-R

    Traduit par Google,
    Les tuyaux et raccords industriels SPEARS® EverTUFF® en CPVC/PVC Schedule 80 bénéficient d'une longue expérience, combinée à une analyse des contraintes par ordinateur, pour une structure et des performances optimales. Le renforcement du matériau est uniformément réparti dans les zones de concentration de contraintes, améliorant considérablement la résistance à la pression. Les tuyaux et raccords Spears® EverTUFF® en CPVC/PVC, ainsi que la colle solvante Spears® pour CPVC/PVC, sont certifiés sans plomb par NSF® International (NSF®) conformément aux normes ANSI/NSF® 61 et NSF® 372, garantissant leur conformité à toutes les réglementations nationales et fédérales. Ils sont approuvés par les codes du bâtiment nationaux, étatiques et la plupart des codes municipaux, et répertoriés par l'ICC selon la norme ASTM E84 pour des caractéristiques de flamme et de fumée inférieures à 25/50, pour une utilisation dans les plénums de reprise d'air (voir la référence PMG n° PMG-1278 sur www.icc-es-pmg.org). Les produits qui en résultent sont soumis à de nombreux tests de vérification afin de garantir les meilleurs produits de tuyauterie en CPVC/PVC disponibles. - 866-R
    Spécifications techniques
    • Réference unique.spears-866-r
    • Famille de produitsSCH80
    • Groupe de produitsSaddle
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-10-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalCPVC
    • Matériel secondairePVC
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Joints
    • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
    • Nom UNSPSCPlumbing connectors
    • Code UNSPSC40141720
    • Code Uniclass 2015Ac_10_40_63
    • Description de l'Uniclass 2015Pipe fitting
    • Numéro OmniClass23-19 25 13 21 17
    • Titre OmniClassFittings
    • Code CSI UniFormat IIC1030
    • Titre CSI UniFormat IIFittings