Publier vos produits
LabWaste® Drum Trap

LabWaste® Drum Trap

Traduit par Google,
L'un des principaux avantages du système CPVC Spears® LabWaste® est son excellente résistance à une large gamme d'environnements corrosifs. Le CPVC est inerte vis-à-vis de la plupart des acides minéraux, des bases, des sels et des hydrocarbures aliphatiques, et se compare favorablement aux autres plastiques dans ces environnements chimiques.

Présentation générale de la résistance chimique :
Acides faibles : Excellent Sels : Excellent
Acides forts : Excellent Solutions aliphatiques : Bon
Bases faibles : excellentes Halogènes : bonne-passable
Bases fortes : Excellentes Oxydants forts : Bon-Passable

Le système LabWaste® CPVC a été développé pour être utilisé dans les applications de drainage des déchets chimiques des laboratoires universitaires, de recherche et institutionnels. Ces systèmes de plomberie se caractérisent par l'élimination systématique d'une grande variété de déchets chimiques chauds et froids conformément aux pratiques de laboratoire prudentes pour l'évacuation des eaux usées.

Fabriqué selon la norme ASTM F 2618 dans une gamme complète de configurations de raccords de modèle de drainage
La large gamme Spears® de tuyaux et de raccords en CPVC LabWaste® est fabriquée selon les spécifications ASTM F 2618 pour les tuyaux et raccords en CPVC pour les systèmes de drainage des déchets chimiques et produite selon les modèles de drainage ASTM D 3311 ou selon les spécifications du fabricant. Les configurations standard sont disponibles dans des tailles nominales de 1-1/2" à 24" avec de nombreux raccords et accessoires spécialisés, comme des pièges à dilution (la dilution de l'eau étant essentielle à la prévention des interactions chimiques exothermiques dans tous les systèmes de plomberie).

Certifié NSF® pour les déchets corrosifs
Le système de drainage de l'eau corrosive Spears® LabWaste® des raccords de tuyauterie et du ciment est certifié pour une utilisation dans les systèmes de déchets corrosifs par NSF International selon ASTM F 2618 et selon NSF® ORD 1022 pour une utilisation au Canada ; Homologué ICC-ES selon PMG-1018, CPVC Chemical Waste Systems, pour la conformité au Code international de plomberie et au Code uniforme de plomberie (voir PMG Listing No. PMG-1018 à www.icc-es-pmg.org).

L'assemblage par soudure au solvant à faible coût élimine le besoin de joints par électrofusion et de connexions de joints mécaniques dans les espaces dissimulés
Une méthode d'assemblage éprouvée utilisée de manière fiable depuis plus de 50 ans, le soudage solvant-ciment ne nécessite aucun outil spécial, aucune installation, réparation ou modification facile par fusion coûteuse. Plus important encore, les joints de colle à solvant mettent fin aux problèmes typiques de l'installation d'un système en polypropylène, tels que l'extraction mécanique du connecteur, le maintien de joints scellés mécaniquement, les fuites dues à la corrosion des fils de fusion et les méthodes d'assemblage par fusion encombrantes. Économise du temps, économise des coûts, évite les soucis !

Un système de tuyauterie résistant aux flammes et à la fumée
Les composants du système Spears® LabWaste® ont été testés à sec Répertorié par ICC-ES PMG 1278 pour la conformité aux tests ASTM E84/UL723 pour les caractéristiques de combustion de surface ayant une propagation de flamme inférieure à 25 et un indice de développement de fumée inférieur à 50 répondant aux exigences de la Code mécanique international et Code mécanique uniforme pour une utilisation dans les plénums de retour d'air (Voir PMG Listing No. PMG-1278 à www.icc-es-pmg.org). LabWaste® est en outre répertorié par Underwriters Laboratories of Canada (ULC®) sous CAN/ULC S102.2 pour des caractéristiques de combustion de surface inférieures à 25/50.
Spécifications techniques
  • Réference unique.spears-p720
  • Famille de produitsLabWaste®
  • Groupe de produitsTrap
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-06-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Nom UNSPSCPlumbing connectors
  • Code UNSPSC40141720
  • Numéro OmniClass23-27 37 00
  • Titre OmniClassLiquid Traps
  • Code CSI UniFormat IIC1030
  • Titre CSI UniFormat IIFittings