Système de distribution d'eau chaude et froide EverTUFF® CTS en CPVC
Alternative sûre certifiée aux systèmes de plomberie métalliques
Tous les systèmes de plomberie métalliques classiques se corrodent, laissant des déchets corrosifs qui se déposent dans le réseau d'eau. Les composants des systèmes en CPVC thermoplastique ne se corrodent jamais. Le système Spears® EverTUFF® CTS CPVC, composé de raccords, de tuyaux, de robinets d'arrêt, de vannes et de colle, est certifié sans plomb par NSF® International (NSF®) conformément aux normes ANSI/NSF® 61 et NSF® 372, garantissant ainsi sa conformité à toutes les réglementations nationales et fédérales. Approuvé par les codes du bâtiment nationaux, étatiques et la plupart des codes municipaux, il est également homologué par l'ICC selon la norme ASTM E84 pour ses caractéristiques de flamme et de fumée inférieures à 25/50, permettant son utilisation dans les plénums de reprise d'air. Les produits Spears® CTS CPVC sont parfaitement adaptés aux systèmes de distribution d'eau chaude et froide dans les bâtiments résidentiels et commerciaux, ainsi que dans les véhicules de loisirs, les maisons modulaires et les maisons mobiles.
Gamme complète de colle solvant CPVC CTS, raccords, tuyaux, robinets d'arrêt et vannes à bille de 1/2" à 2", plus CPVC IPS en 2-1/2" et plus.
Les tuyaux et raccords EverTUFF® en CPVC conviennent à la plupart des projets, quelle que soit leur envergure, utilisant du CPVC de diamètre équivalent à celui des tubes en cuivre (CTS) de 1/2" à 2". Ils peuvent également être utilisés avec des tuyaux en fer CPVC de diamètre équivalent à celui des tubes en cuivre (IPS) de série 40 et 80 pour les diamètres supérieurs ou égaux à 2-1/2". Ils sont adaptés aux installations à plusieurs étages, sous réserve du respect des bonnes pratiques de conception et d'installation.
Résistance exceptionnelle à la corrosion
Contrairement aux systèmes métalliques, les produits CPVC CTS ne rouillent jamais, ne s'entartrent pas et ne se piquent pas, et offrent de nombreuses années de service sans entretien et une durée de vie prolongée du système.
Économies d'énergie
Une faible conductivité thermique minimise les pertes de chaleur dans les systèmes d'eau chaude.
Capacité de débit plus élevée
Les parois intérieures lisses permettent de réduire les pertes de pression et d'augmenter le volume par rapport aux systèmes métalliques classiques.
Réduction des coûts du système
Le coût inférieur des matériaux par rapport aux systèmes métalliques, combiné à un poids plus léger et à une facilité d'installation, peut réduire considérablement le coût d'installation. Convient pour l'eau chaude commerciale
Les produits CTS CPVC peuvent supporter des fluides à des températures de service allant jusqu'à 180°F (82°C). - TCA