Publier vos produits
POROTON BIO P600 25 inc. h24,5
Stabila

POROTON BIO P600 25 inc. h24,5

Traduit par Google,
Système de maçonnerie en argile POROTON BIO P600 pour murs de remplissage haute performance, conçu pour assurer le confort intérieur, la durabilité et l'efficacité énergétique de l'enveloppe du bâtiment.
Spécification
  • Lightweight clay block with vertical interlocking system for the construction of external infill walls, designed to ensure high thermal performance and energy efficiency.
Spécifications techniques
  • Réference unique.poroton-bio-p600-25-inc
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2026-06-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)245
  • Largeur (mm)250
  • Profondeur (mm)300
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Maçonnerie