Publier vos produits
POROTON BIO P600 35/25 h19
Stabila

POROTON BIO P600 35/25 h19

Traduit par Google,
Système de maçonnerie en argile POROTON BIO P600 pour murs de remplissage haute performance, conçu pour assurer le confort intérieur, la durabilité et l'efficacité énergétique de l'enveloppe du bâtiment.
Spécification
  • Lightweight clay block with smooth face finish for the construction of external infill walls, designed to ensure high thermal performance and energy efficiency.
Spécifications techniques
  • Réference unique.poroton-bio-p600-3525
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2026-06-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)190
  • Largeur (mm)350
  • Profondeur (mm)250
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Maçonnerie