Publier vos produits
POROTON BIO P700 25/30 h19
Stabila

POROTON BIO P700 25/30 h19

Traduit par Google,
Système de maçonnerie en argile POROTON BIO P700 pour murs porteurs et de remplissage haute performance, conçu pour assurer le confort intérieur, la durabilité et l'efficacité énergétique de l'enveloppe du bâtiment.
Spécification
  • Lightweight clay block with smooth face finish for the construction of load-bearing masonry in low seismicity areas, external infill walls and partition walls, designed to ensure high thermal performance and energy efficiency.
Spécifications techniques
  • Réference unique.poroton-bio-p700-2530
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2026-06-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)190
  • Largeur (mm)250
  • Profondeur (mm)300
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Maçonnerie