Publier vos produits
POROTON BIO P700 30 inc. h24,5
Stabila

POROTON BIO P700 30 inc. h24,5

Traduit par Google,
Système de maçonnerie en argile POROTON BIO P700 pour murs porteurs et de remplissage haute performance, conçu pour assurer le confort intérieur, la durabilité et l'efficacité énergétique de l'enveloppe du bâtiment.
Spécification
  • Lightweight clay block with vertical interlocking system for the construction of load-bearing masonry in low seismicity areas, external infill walls and partition walls, designed to ensure high thermal performance and energy efficiency.
Spécifications techniques
  • Réference unique.poroton-bio-p700-30-inc
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2026-06-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)245
  • Largeur (mm)300
  • Profondeur (mm)250
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Maçonnerie