Publier vos produits
POROTON BIO P700 CLIMA 40 h19
Stabila

POROTON BIO P700 CLIMA 40 h19

Traduit par Google,
Système de maçonnerie en argile POROTON BIO P700 CLIMA pour murs de remplissage à haute performance énergétique, conçu pour maximiser le confort intérieur, l'efficacité thermique et la durabilité de l'enveloppe du bâtiment.
Spécification
  • Lightweight clay block with thin-web geometry and vertical interlocking system, designed to maximize the thermal performance of external infill walls, ensuring high energy efficiency and indoor comfort.
Spécifications techniques
  • Réference unique.poroton-bio-p700-clima-40-inc
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2026-06-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)190
  • Largeur (mm)400
  • Profondeur (mm)250
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Maçonnerie