Publier vos produits
POROTON BIO P800 35/25 h19
Stabila

POROTON BIO P800 35/25 h19

Traduit par Google,
Le système de maçonnerie en argile POROTON BIO P800 est conçu pour la construction de murs porteurs et de murs de remplissage haute performance, conçus pour assurer le confort intérieur, la durabilité, l'efficacité énergétique et des performances mécaniques élevées.
Spécification
  • Lightweight clay block with smooth face finish for the construction of load-bearing masonry, external infill walls and partition walls, designed to ensure high mechanical performance and suitable for use in all seismic zones.
Spécifications techniques
  • Réference unique.poroton-bio-p800-3525
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2026-06-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)190
  • Largeur (mm)350
  • Profondeur (mm)250
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Maçonnerie