Publier vos produits
POROTON BIO P800 8/50 inc. h24.5
Stabila

POROTON BIO P800 8/50 inc. h24.5

Traduit par Google,
Système de maçonnerie en argile POROTON BIO P800 conçu pour la construction de murs haute performance, caractérisés par des normes élevées de confort intérieur, de durabilité et d'efficacité énergétique.
Spécification
  • Lightweight clay block with vertical interlocking system for the construction of external infill and partition walls, designed to provide high levels of indoor comfort and energy efficiency.
Spécifications techniques
  • Réference unique.poroton-bio-p800-850-inc
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2026-06-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)245
  • Largeur (mm)80
  • Profondeur (mm)500
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Maçonnerie